SPS Zyklenzähler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

753-404/000-003

Teilenummer
753-404/000-003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

398.99 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 IP-Schutzart IP20 Hersteller Teilenummer 753-404/000-003
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Anzahl der Ausgänge (maximal) 2 Betriebsspannung(V DC) 24
Größe (Höhe)(mm) 65 Größe (Tiefe)(mm) 100 Größe (Breite)(mm) 51
Produktart SPS Zyklenzähler Modell (Herstellermodell) 753-404/000-003 Gewicht(g) 60

Sie befinden sich auf der Seite für SPS Zyklenzähler, die Teilenummer ist 753-404/000-003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 753-404/000-003.

Technischer Support