Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
750-535
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +55 | Schnittstellen (Systeme) | Klemmenform | Hersteller Teilenummer | 750-535 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Anzahl der Ausgänge (maximal) | 2 | Betriebsspannung(V DC) | 24 |
Größe (Höhe)(mm) | 64 | Größe (Breite)(mm) | 24 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
Produktart | SPS-Ausgangskarte | Modell (Herstellermodell) | 750-535 | Gewicht(g) | 49.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitale SPS- Digitalausgang, die Teilenummer ist 750-535.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-535.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften