Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
787-1662 |
787-1662/006-1000 |
787-1662/106-000 |
787-1664 |
787-1664/006-1000 |
787-1668 |
787-1668/006-1000 |
787-1668/106-000 |
787-862 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Eingangsspannung (maximal) (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Minimale Art der Eingangsspannung (V AC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Nominale Art der Eingangsspannung | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1662 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 90 | 163 | 45 | 115.5 | EPSITRON® 787-1662 | 170 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1662/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 90 | 163 | 45 | 115.5 | EPSITRON® 787-1662/006-1000 | 170 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1662/106-000 | 6 | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 90 | 163 | 45 | 115.5 | EPSITRON® 787-1662/106-000 | 170 | |
218.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 18 - 30 | - | 787-1664 | 10 | 18 | - | 24 V/DC | 4 | 4 x 1 - 10 | 4 x 24 | 240 | 115.5 | 90 | 45 | - | EPSITRON® 787-1664 | 170 | |
315.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1664/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 4 | - | - | - | 90 | 163 | 45 | 115.5 | EPSITRON® 787-1664/006-1000 | 170 | |
420.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 18 - 30 | - | 787-1668 | 10 | 18 | - | 24 V/DC | 8 | 8 x 1 - 10 | 8 x 24 | 240 | 142.5 | 127 | 42 | - | EPSITRON® 787-1668 | 440 | |
519.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1668/006-1000 | 6 | - | 18 | - | 8 | - | - | - | 127 | 163 | 42 | 142.5 | EPSITRON® 787-1668/006-1000 | 440 | |
381.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 30 | 787-1668/106-000 | 6 | - | 18 | - | 8 | - | - | - | 127 | 163 | 42 | 142.5 | EPSITRON® 787-1668/106-000 | 440 | |
388.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 18 - 30 | - | 787-862 | 10 | 18 | - | 24 V/DC | 4 | 1-10 | 4 x 24 | 240 | 127 | 163 | 40 | - | EPSITRON® 787-862 | 800 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24|24 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | RCCB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Nominale Art der Eingangsspannung
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften