Halterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2022103-1

Teilenummer
2022103-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.84 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit Serien TE- Konnektivität RT-Serie Kompatibel mit (Relais - Marke) TE- Konnektivität Produktart Halterung
RoHS-konform Ja Ausführung RT17017 Modell (Herstellermodell) RT17017
Ausführung (verschied.) Kunststoff - Befestigungsbügel für Relais 15,7 mm Höhe Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung, die Teilenummer ist 2022103-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2022103-1.

Technischer Support