Steckbares Modul mit LED, ohne Schutzdiode

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5-1415036-1

Teilenummer
5-1415036-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.23 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit Serien TE- Konnektivität RT-Serie Kompatibel mit (Relais - Marke) TE- Konnektivität Nennspannung (Details)(V DC) 6 - 24
Betriebsspannung (Bereich) 6 - 24 V DC Produktart Steckbares Modul RoHS-konform Ja
Ausführung PTML0024 Modell (Herstellermodell) PTML0024 Ausführung (verschied.) Rote LED 6-24 V / DC mit Schutzdiode (Standard A1 +. A2)
Gehäusefarbe Schwarz Helle Farbe Rot Maximale Betriebsspannung(V DC) 24
Minimale Betriebsspannung(V DC) 6 Relaisfunktionen + LED | + Schutzdiode

Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Modul mit LED, ohne Schutzdiode, die Teilenummer ist 5-1415036-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5-1415036-1.

Technischer Support