Pin Strip Steckverbinder【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

232-502/007-000

Teilenummer
232-502/007-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Grau
Verbindung (Elemente) Verbindungsstück Steckverbindermerkmale + TS35 Montagefüße Steckertyp Stecker. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Board-to-Board Kontaktmaterial Kupfer
Kontaktabstand(mm) 5 Industrieprodukte Ja Isolierendes Material Polyamid
Hersteller Teilenummer 232-502/007-000 Maximale Temperatur(°C) +100 Temperatur(°C) -60
Nennstrom(A) 12 Nennspannung(V) 320 Anzahl Reihen 1
Stiftform Quadratisch Stifte pro Reihe 2 Größe (Höhe)(mm) 22.5
Größe (Breite)(mm) 13.2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 42.5 Produktart Pin Strip Steckverbinder
Serie (Steckverbinder) 301 Gesamtzahl Stifte 2 Modell (Herstellermodell) 232-502/007-000

Sie befinden sich auf der Seite für Pin Strip Steckverbinder, die Teilenummer ist 232-502/007-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-502/007-000.

Technischer Support