Aufsteckbares Zugentlastung【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

232-662

Teilenummer
232-662
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.24 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Kontaktabstand(mm) 7.5 Industrieprodukte Ja
Hersteller Teilenummer 232-662 Größe (Höhe)(mm) 17.5 Größe (Tiefe)(mm) 15.5
Größe (Breite)(mm) 41.5 Serie (Steckverbinder) 301 Gesamtzahl Stifte 2
Modell (Herstellermodell) 232-662

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsteckbares Zugentlastung, die Teilenummer ist 232-662.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 232-662.

Technischer Support