Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Anschlüsse | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | - | Polyamid | 231-174/001-000 | - | 16 | 320 | 1 | 14 | 17 | 73.2 | 8.4 | 300 | 14 | 231-174/001-000 | ||
179.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 231-236/001-000/105-604 | - | 12 | 630 | 1 | 6 | 14.4 | 45.5 | 8.4 | 300 | 6 | 231-236/001-000/105-604 | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5 | - | Polyamid | 231-436/040-000 | - | 12 | 320 | 1 | 6 | 12.2 | 42.8 | 12 | 300 | 6 | 231-436/040-000 | ||
245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 231-547/001-000 | - | 12 | 320 | 1 | 17 | 12.2 | 84.48 | 12 | 300 | 17 | 231-547/001-000 | |
397.76 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 231-563/108-000 | - | 16 | 320 | 1 | 3 | 12.2 | 25.24 | 12 | 300 | 3 | 231-563/108-000 | ||
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 231-576/001-000 | - | 16 | 320 | 1 | 16 | 12.2 | 84.48 | 12 | 300 | 16 | 231-576/001-000 | ||
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 231-602/000-044/032-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 2 | 14.3 | 13.2 | 27.5 | 300 | 2 | 231-602/000-044/032-000 | |
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 231-611/114-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 11 | 17.5 | 76 | 27.5 | 300 | 11 | 231-611/114-000 | ||
134.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 231-621 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 21 | 14.3 | 108.2 | 27.5 | 300 | 21 | 231-621 | ||
140.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 231-622 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 22 | 14.3 | 113.2 | 27.5 | 300 | 22 | 231-622 | ||
240.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-635/109-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 5 | 14.3 | 35.3 | 27.5 | 300 | 5 | 231-635/109-000 | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-637/109-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 7 | 14.3 | 45.46 | 27.5 | 300 | 7 | 231-637/109-000 | ||
168.05 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-639/019-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 9 | 14.3 | 60.52 | 27.5 | 300 | 9 | 231-639/019-000 | ||
190.47 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-641 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 11 | 14.3 | 59.08 | 27.5 | 300 | 11 | 231-641 | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-642/109-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 12 | 14.3 | 70.86 | 27.5 | 300 | 12 | 231-642/109-000 | ||
207.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-643/019-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 13 | 14.3 | 80.84 | 27.5 | 300 | 13 | 231-643/019-000 | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-643/114-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 13 | 17.5 | 87.04 | 27.5 | 300 | 13 | 231-643/114-000 | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-644/018-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 14 | 14.3 | 74.32 | 27.5 | 300 | 14 | 231-644/018-000 | ||
235.28 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-645/019-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 15 | 14.3 | 91 | 27.5 | 300 | 15 | 231-645/019-000 | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-647/114-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 17 | 17.5 | 107.36 | 27.5 | 300 | 17 | 231-647/114-000 | ||
117.64 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Orange | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5.08 | 2.5 | Polyamid | 231-648/018-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 18 | 18.8 | 94.64 | 27.5 | 300 | 18 | 231-648/018-000 | ||
98.59 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 7.5 | - | Polyamid | 231-867/001-000 | - | 16 | 630 | 1 | 7 | 12.2 | 53 | 12 | 300 | 7 | 231-867/001-000 | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 7.5 | - | Polyamid | 231-869/001-000 | - | 16 | 630 | 1 | 9 | 12.2 | 68 | 12 | 300 | 9 | 231-869/001-000 | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 7.62 | - | Polyamid | 231-939/001-000 | - | 12 | 630 | 1 | 9 | 12.2 | 68.96 | 12 | 300 | 9 | 231-939/001-000 | ||
414.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 232-370 | - | 12 | 320 | 1 | 10 | 31 | 54 | 17 | 301 | 10 | 232-370 | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 5 | - | Polyamid | 232-512/007-000 | - | 12 | 320 | 1 | 12 | 22.5 | 63.2 | 42.5 | 301 | 12 | 232-512/007-000 | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 5 | - | Polyamid | 232-513/007-000 | - | 12 | 320 | 1 | 13 | 22.5 | 68.2 | 42.5 | 301 | 13 | 232-513/007-000 | |
141.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Grau | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 5 | - | Polyamid | 232-522/007-000 | - | 12 | 320 | 1 | 22 | 22.5 | 113.2 | 42.5 | 301 | 22 | 232-522/007-000 | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 232-541/007-000 | - | 12 | 320 | 1 | 11 | 22.5 | 59.08 | 42.5 | 301 | 11 | 232-541/007-000 | |
180.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 5.08 | - | Polyamid | 232-542/007-000 | - | 12 | 320 | 1 | 12 | 22.5 | 64.16 | 42.5 | 301 | 12 | 232-542/007-000 | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | Orange | Verbindungsstück | - | Stecker. Gerade | Board-to-Board | 7.62 | - | Polyamid | 232-582/007-000 | - | 12 | 630 | 1 | 2 | 22.5 | 15.62 | 42.5 | 301 | 2 | 232-582/007-000 | |
156.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1403/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 3 | 15.9 | 12 | 13.3 | 1735 | 6 | 713-1403/105-000 | ||
112.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1404/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 4 | 15.9 | 15.5 | 13.3 | 1735 | 8 | 713-1404/105-000 | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1405/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 5 | 15.9 | 19 | 13.3 | 1735 | 10 | 713-1405/105-000 | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1405/116-000 | - | 10 | 160 | 2 | 5 | 15.9 | 25.6 | 13.3 | 1735 | 10 | 713-1405/116-000 | ||
112.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1408/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 8 | 15.9 | 29.5 | 13.3 | 1735 | 16 | 713-1408/105-000 | ||
140.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1410/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 10 | 15.9 | 36.5 | 13.3 | 1735 | 20 | 713-1410/105-000 | ||
190.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1418 | - | 10 | 160 | 2 | 18 | 17.3 | 64.5 | 13.3 | 1735 | 36 | 713-1418 | ||
201.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1418/105-000 | - | 10 | 160 | 2 | 18 | 15.9 | 64.5 | 13.3 | 1735 | 36 | 713-1418/105-000 | ||
107.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1418/107-000 | - | 10 | 160 | 2 | 18 | 17.3 | 73.1 | 13.3 | 1735 | 36 | 713-1418/107-000 | ||
112.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1424/116-000 | - | 10 | 160 | 2 | 4 | 15.7 | 22.1 | 13.5 | 1735 | 8 | 713-1424/116-000 | ||
179.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1424/117-000 | - | 10 | 160 | 2 | 4 | 15.7 | 24.1 | 13.5 | 1735 | 8 | 713-1424/117-000 | ||
151.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1434/037-000 | - | 10 | 160 | 2 | 14 | 17.1 | 57.1 | 13.5 | 1735 | 28 | 713-1434/037-000 | ||
179.27 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | Polyphthalamid (PPA GF) | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 3.50 | - | Polyphthalamid (PPA GF) | 713-1436/116-000 | - | 10 | 160 | 2 | 16 | 15.7 | 64.1 | 13.5 | 1735 | 32 | 713-1436/116-000 | ||
246.49 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 21 Arbeitstage | - | - | Polyamid | lichtgrau | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5 | - | Polyamid | 721-464/001-040 | - | 16 | 320 | 1 | 4 | 15.2 | 23.2 | 12 | 2060 | 4 | 721-464/001-040 | ||
196.07 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | Polyamid | lichtgrau | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. rechter Winkel | Wire-to-Board | 5 | - | Polyamid | 721-474/001-000 | - | 16 | 320 | 1 | 14 | 15.2 | 73.2 | 12 | 2060 | 14 | 721-474/001-000 | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 721-603/018-041 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 3 | 18.8 | - | 27.5 | 2060 | 3 | 721-603/018-041 | ||
201.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 721-604/019-042 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 4 | 14.3 | 34.8 | 27.5 | 2060 | 4 | 721-604/019-042 | ||
337.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 721-606/019-000/033-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 6 | 14.3 | - | 27.5 | 2060 | 6 | 721-606/019-000/033-000 | |
251.40 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 721-612/000-033 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 12 | 14.3 | - | 27.5 | 2060 | 12 | 721-612/000-033 | |
311.55 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 5 | 2.5 | Polyamid | 721-614/018-000/035-000 | 0.08 | 12 | 320 | 1 | 14 | 18.8 | - | 27.5 | 2060 | 14 | 721-614/018-000/035-000 | |
262.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-602/018-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 2 | 18.8 | 15.7 | 27.5 | 2080 | 2 | 723-602/018-000 | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-603/032-000 | 0.08 | 12 | 500 | 1 | 3 | 14.3 | - | 27.5 | 2080 | 3 | 723-603/032-000 | |
235.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-605/018-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 5 | 18.8 | 38.2 | 27.5 | 2080 | 5 | 723-605/018-000 | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-605/019-042 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 5 | 14.3 | 49.8 | 27.5 | 2080 | 5 | 723-605/019-042 | |
169.43 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | Parallel (zur Leiterplatte) | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-605/114-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 5 | 17.5 | 56 | 27.5 | 2080 | 5 | 723-605/114-000 | |
315.92 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-607/018-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 7 | 18.8 | 53.2 | 27.5 | 2080 | 7 | 723-607/018-000 | |
196.75 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | lichtgrau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 723-608/114-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 8 | 17.5 | 78.5 | 27.5 | 2080 | 8 | 723-608/114-000 | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 731-604/018-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 4 | 18.8 | 30.7 | 27.5 | 2081 | 4 | 731-604/018-000 | |
207.68 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 28 | Polyamid | Grau | Federbelastetes Terminal | - | Stecker. Gerade | Wire-to-Board | 7.5 | 2.5 | Polyamid | 731-608/018-000 | 0.08 | 12 | 630 | 1 | 8 | 18.8 | 60.7 | 27.5 | 2081 | 8 | 731-608/018-000 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Steckverbinder | Verzinnt | Kontaktmaterial | Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | Ja | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Temperatur(°C) | -60 |
Stiftform | Quadratisch | Produktart | Nadelstreifen (Standard) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Anschlüsse
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften