Stiftleiste (Präzision) 【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

806-909

Teilenummer
806-909
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 6.6 Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktabstand(mm) 5 Industrieprodukte Ja
Hersteller Teilenummer 806-909 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.30
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.40 Stiftform Kreisförmig Stifte pro Reihe 9
Größe (Höhe)(mm) 12.00 Größe (Breite)(mm) 44.80 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 2.70
Produktart Nadelstreifen (Präzision) Trennbar Ja Gesamtzahl Stifte 9
Modell (Herstellermodell) 806-909

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Präzision) , die Teilenummer ist 806-909.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 806-909.

Technischer Support