Stiftgehäuse - Leiterplatte【24-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2091-1126
2091-1324
2091-1326
2091-1402/205-000
2091-1404/205-000
2092-1102/000-1000
2092-1122/000-5000
2092-1154
2092-1378
2092-3153
2092-3403/200-000
2092-3405
734-144/105-604
831-3606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsrichtung AWG maximal AWG (min.) Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Länge (maximal)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

379.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -1424Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruck-+ RiemengriffNadelstreifen. rechter WinkelKupfer3.501.52091-1126-0.2-10160614.0021.0011.420919.0062091-1126

737.87 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckParallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelKupfer3.50-2091-1324---10160414.0015.2013.002091-42091-1324

552.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckParallel (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. rechter WinkelKupfer3.50-2091-1326---10160615.221.0013.002091-62091-1326

196.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)+ Hülse separat aufsteckbar| zum THR-LötenStecker. vertikale MontageKupfer3.50-2091-1402/205-000---10160219.9021.0012.402091-22091-1402/205-000

280.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)+ Hülse separat aufsteckbar| zum THR-LötenStecker. vertikale MontageKupfer3.50-2091-1404/205-000---10160419.9031.5012.402091-42091-1404/205-000

300.61 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -1224Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruck-+ Riemengriff | + Einhand- Art der VerriegelungStecker. vertikale MontageKupfer52.52092-1102/000-1000+1000.2-6010320213.4035.4010.00209210.0022092-1102/000-1000

420.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage -1224Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruck--Nadelstreifen. GeradeKupfer52.52092-1122/000-5000-0.2-10320213.4016.2010.00209210.0022092-1122/000-5000

388.07 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -1224Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)+ RiemengriffNadelstreifen. GeradeKupfer52.52092-1154-0.2-15320420.003413.40209210.0042092-1154

588.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)1224Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckParallel (zur Leiterplatte)+ StellantriebNadelstreifen. rechter WinkelKupfer52.52092-1378-0.2-15320815.4040.0013.40209210.0082092-1378

290.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage -1224Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauFederbelastetes Terminal | DruckenSenkrecht (zur Leiterplatte)+ RiemengriffNadelstreifen. GeradeKupfer7.52.52092-3153-0.2-15630320.0035.4013.40209210.0032092-3153

107.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. vertikale MontageKupfer7.5-2092-3403/200-000---15320321.9022.2014.402092-32092-3403/200-000

162.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ---Polyphthalamid (PPA GF)lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. vertikale MontageKupfer7.5-2092-3405---15630523.1037.2014.402092-52092-3405

391.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ---PA 66SchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. vertikale MontageKupferlegierung3.50-734-144/105-604---103001412.752.408.5734-14734-144/105-604

134.44 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ---PA 66lichtgrauDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. vertikale MontageKupferlegierung7.62-831-3606---41630633.0048.6014.80831-6831-3606

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Industrieprodukte Ja Anzahl Reihen 1 Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte

Technischer Support