Träger mit sechs Codierstiften【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

831-500

Teilenummer
831-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Orange Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 831-500
Serie (Steckverbinder) 831 Serie (PCB Klemmenform) 831 Modell (Herstellermodell) 831-500
Gewicht(g) 1.34

Sie befinden sich auf der Seite für Träger mit sechs Codierstiften, die Teilenummer ist 831-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 831-500.

Technischer Support