Schaltspannung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286-721

Teilenummer
286-721
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltstrom (maximal)(A) 5 Maximale Temperatur(°C) +40 Temperatur(°C) -25
Gewicht(g) 29.1 Farbe Grau Verbindung (Elemente) Verbindungsstück
Steuerspannung 15 - 40 V DC Steuerspannung (min.)(V DC) 15 Steuerspannung (maximal)(V DC) 40
Größe (Breite)(mm) 15 Produktart Optokoppler Schaltspannung (maximal)(V DC) 24
Modell (Herstellermodell) 286-721 Maximale pick-up - Spannung(V DC) 30 Spannung(V DC) 15
Nennspannung(V AC) 24 Schaltspannung (min.)(V DC) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltspannung, die Teilenummer ist 286-721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-721.

Technischer Support