Relaisklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

859-355

Teilenummer
859-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abfallzeit(Frau) 6 Reaktionszeit(Frau) 5 Schaltstrom (maximal)(A) 5
Kapazität (maximal)(VA) 1250 Gewicht(g) 23.4 Farbe Grau
Verbindung (Elemente) Feder ziehen Kontaktschalter 1 Umschaltung Kontaktmaterial AgNi
Haltbarkeit 5 x 106 Umschaltvorgänge Größe (Höhe)(mm) 56 Größe (Breite)(mm) 6
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 91 Produktart Relaisklemme Schaltspannung (maximal)(V AC) 250
Modell (Herstellermodell) 859-355 Nennspannung(V DC) 48|48

Sie befinden sich auf der Seite für Relaisklemme, die Teilenummer ist 859-355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 859-355.

Technischer Support