Befestigungsschieber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1564411-1
1564562-1
1564562-2
1670720-1
1703810-1
1703838-1
1703838-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelauslasswinkel
(°)
Code Farbe Kompatibel mit (Details) Querschnitt
(mm²)
Hersteller Teilenummer

0.88 €

1 3 Arbeitstage -EGelbDicke 3 mm-1564411-1

0.99 €

1 3 Arbeitstage -DGelbDicke 3 mm-1564562-1

0.92 €

1 3 Arbeitstage -DRotDicke 2,5 mm-1564562-2

0.69 €

1 3 Arbeitstage -CGelbDicke 3 mm-1670720-1

0.83 €

1 3 Arbeitstage 180BGelbDicke 3 mm-1703810-1

0.81 €

1 3 Arbeitstage -AGelbDicke 3 mm1.51703838-1

0.65 €

1 3 Arbeitstage -ARotDicke 2,5 mm1.51703838-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT GF Anschlüsse Automobil Temperaturbereich(°C) -40 bis + 140 °C.
Gesamtzahl Stifte 18 Modell (Herstellermodell) HDSCS. MCP

Technischer Support