Abdeckkappe für Buchsen & Flachsteckergehäuse B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1534789-1

Teilenummer
1534789-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelauslasswinkel(°) 180 Gehäusematerial PBT GF. V0 nach UL94 Code B
Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) HDSCS- Steckverbinder| 4. 7-polig Anschlüsse Automobil
IP-Schutzart IP67/IP69K Hersteller Teilenummer 1534789-1 Temperaturbereich(°C) -40 bis + 140 °C.
Modell (Herstellermodell) HDSCS. MCP

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe für Buchsen & Flachsteckergehäuse B., die Teilenummer ist 1534789-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1534789-1.

Technischer Support