Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-100103-6 |
1-643067-2 |
3-100103-4 |
4-100103-0 |
5-100103-0 |
350811-1 |
640713-1 |
640714-1 |
640715-1 |
640716-1 |
641945-1 |
643075-6 |
643075-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschluss | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stoßfester / unzerbrechlicher glasfaserverstärkter Kunststoff | Grau | - | - | 1-100103-6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 13.9 | 24.92 | 6.1 | Spannungsentlastung | Ja | - | 16 | 100103-16 | ||
1.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Weiß | Sockel MTA 156 IDC | - | 1-643067-2 | - | - | 1 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | -55 - +105 | 12 | MTA-156 | ||
0.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stoßfester / unzerbrechlicher glasfaserverstärkter Kunststoff | Grau | - | - | 3-100103-4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 17 | 13.9 | 6.1 | 47.78 | Spannungsentlastung | Ja | - | 34 | 100103-34 | ||
0.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stoßfester / unzerbrechlicher glasfaserverstärkter Kunststoff | Grau | - | - | 4-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 20 | 13.9 | 55.4 | 6.1 | Spannungsentlastung | Ja | - | 40 | 100103-40 | ||
0.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stoßfester / unzerbrechlicher glasfaserverstärkter Kunststoff | Grau | - | - | 5-100103-0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 13.9 | 68.1 | 6.1 | Spannungsentlastung | Ja | - | 50 | 100103-50 | ||
1.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 0-0350811-1 | - | - | - | 2. 3. 4. 5. 6. 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSAL MATE-N-LOK | ||
2.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 640713-1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | Mini-Universal MATE-N-LOK | ||
1.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 640714-1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | Mini-Universal MATE-N-LOK | ||
2.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 640715-1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | Mini-Universal MATE-N-LOK | ||
1.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 640716-1 | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | Mini-Universal MATE-N-LOK | ||
2.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Weiß | - | - | 0-0641945-1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | ||
0.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Sockel MTA100 IDC | - | 643075-6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | -55 - +105 | 6 | MTA-100 | ||
0.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Sockel MTA100 IDC | - | 643075-7 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | -55 - +105 | 7 | MTA-100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften