Stiftkontakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-770250-0
1-770252-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Querschnitt
(mm²)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

1.92 €

1 3 Arbeitstage 20 - 140.50 - 21-770250-01-770250-0

1.72 €

1 3 Arbeitstage 24 - 180.20 - 11-770252-01-770252-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Stift Kontaktfläche Vergoldet
Maximale Temperatur(°C) +120 Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 7
Nennspannung(V AC) 600 Durchmesser des Stiftes(mm) 2.18 Produktart Crimpkontakt
Serie (Steckverbinder) MATE-N-LOK

Technischer Support