Abdeckkappe für Steckdosen & Flachsteckergehäuse D.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1563111-1

Teilenummer
1563111-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.44 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelauslasswinkel(°) 180 Gehäusematerial PA 66 Code D
Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) HDSCS- Steckverbinder| 8. 10. 12-polig Anschlüsse Automobil
IP-Schutzart IP67/IP69K Hersteller Teilenummer 1563111-1 Temperaturbereich(°C) -40 bis + 140 °C.
Modell (Herstellermodell) HDSCS. MCP

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe für Steckdosen & Flachsteckergehäuse D., die Teilenummer ist 1563111-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1563111-1.

Technischer Support