Sockel - Leiterplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350827-4
640901-3
641976-1
643412-1
643426-1
643430-1
796636-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Gehäusematerial Dicke (PCB-Seite)
(µm)
Farbe Steckverbindermerkmale Steckertyp Steckverbinder Dicke der Steckverbinder
(µm)
Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

6.29 €

1 3 Arbeitstage ZinnPolyamid2.54Transparent+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageGold0.76-6.35350827-4+105-40126002-Eben313.97-20.3213.27MATE-N-LOK6350827-4

6.92 €

1 3 Arbeitstage ZinnPolyamid-Transparent+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageGold0.76-6.35640901-3+105-40126001-Eben57.62-13.9733.02MATE-N-LOK5640901-3

2.77 €

1 3 Arbeitstage ZinnPolyamid-Weiß+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageZinn3.81-6.35641976-1+105-55126003-Eben513.97-20.3233.02MATE-N-LOK15641976-1

1.12 €

1 3 Arbeitstage VerzinntPolyamid-Weiß+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageVerzinnt3.81-6.35643412-1+105-40126001-Eben27.62-13.9713.97MATE-N-LOK2643412-1

2.20 €

1 3 Arbeitstage VerzinntPolyamid-Schwarz+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageVerzinnt3.81-6.35643426-1+105-40126003-Eben313.97-20.3220.32MATE-N-LOK9643426-1

3.96 €

1 3 Arbeitstage VerzinntPolyamid-Weiß+ SchnappspitzenStecker. vertikale MontageVerzinnt3.81-6.35643430-1+105-40126003-Eben513.97-20.3233.02MATE-N-LOK15643430-1

0.73 €

1 3 Arbeitstage ZinnPA 6.6-Grün-Sockel. vertikal vertikalZinn-Kupferlegierung5.08796636-2----11Rechteckig2128.35---2796636-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Druck Anschlüsse Wire-to-Board Produktart Sockel - Leiterplatte
RoHS-konform Ja

Technischer Support