Abdeckkappe für Steckdosen & Flachsteckergehäuse A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1670150-1
1670365-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelauslasswinkel
(°)
Hersteller Teilenummer

0.88 €

1 3 Arbeitstage 901670150-1

0.73 €

1 3 Arbeitstage 1801670365-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 66 Code A Farbe Schwarz
Kompatibel mit (Details) HDSCS- Steckverbinder| 2. 3-polig Anschlüsse Automobil IP-Schutzart IP67/IP69K
Temperaturbereich(°C) -40 bis + 140 °C. Modell (Herstellermodell) HDSCS. MCP

Technischer Support