Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1670866-1
Kabelauslasswinkel(°) | 180 | Gehäusematerial | PBT GF. V0 nach UL94 | Code | E |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | HDSCS- Steckverbinder| 4. 12. 15. 16. 18-polig | Anschlüsse | Automobil |
IP-Schutzart | IP67/IP69K | Hersteller Teilenummer | 1670866-1 | Temperaturbereich(°C) | -40 bis + 140 °C. |
Modell (Herstellermodell) | HDSCS. MCP |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe für Buchsen & Flachsteckergehäuse E., die Teilenummer ist 1670866-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1670866-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften