Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
100132-1 |
1394512-1 |
172746-1 |
794278-1 |
794280-1 |
794758-1 |
828985-1 |
963243-1 |
963244-1 |
963293-1 |
964972-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Kabelauslasswinkel (°) | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschluss | Anschlüsse | Querschnitt (mm) | Hersteller Teilenummer | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Normen / beglaubigt | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | MCP | - | - | 7.20 | 100132-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | Standard-Power- Timer | - | Automobil | 3.40 - 3.70 | 1394512-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | |
0.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 180 | Schwarz | Econoseal. Econoseal J-Mark II | - | - | 1.30 | 172746-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Econoseal J Serie Mark II (+) | ||
2.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 - 20 | - | Blau | Universeller MATE-N-LOK | - | - | 1.02 - 2.11 | 794278-1 | 3 | 9 | 3 | - | 9 | 794278-01 | ||
2.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 - 20 | - | Blau | Universeller MATE-N-LOK | - | - | 1.02 - 2.11 | 794280-1 | 3 | 12 | 4 | - | 12 | 794280-01 | ||
0.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 - 16 | - | Blau | Mini Universal MATE-N-LOK | - | - | 1.02 - 2.11 | 794758-1 | 1 | 1 | 1 | UL/CSA | 1 | Mini-Universal MATE-N-LOK | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Grün | MCP | - | - | 3-3.70 | 828985-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Hellblau | MCP | - | - | 1.40 - 2.10 | 963243-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | |
0.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Weiß | MCP | - | - | 2.20 - 3 | 963244-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | ||
0.21 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | Braun | MCP | - | - | 2 - 2.70 | 963293-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gelb | Mikro- Timer II | - | Automobil | 1.90 - 2.40 | 964972-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | MCP |
Loading...
IP-Schutzart | IP57 | Werkstoff (Details) | Silikon-Kautschuk | Maximale Temperatur(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -55 | Nennstrom (Details)(A) | Max 15 | Nennspannung (Details) | - |
Produktart | Isolation | Temperaturbereich(°C) | -55 - +120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Kabelauslasswinkel(°)
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Anschlüsse
Querschnitt(mm)
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Normen / beglaubigt
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften