Stiftgehäuse - Leiterplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DT13-12PB-B016
DTF13-2P
DTF13-3P
DTF13-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschlusswinkel
(°)
Anschlussausrichtung Steckertyp Anschlüsse Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Anzahl Reihen Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

32.08 €

1 98 Arbeitstage --------DT13-12PB-B016--2-6----12DT13-12PB-B016

9.39 €

1 3 Arbeitstage 16PA GFSchwarzDruck90Parallel (zur Leiterplatte)Stecker. horizontale MontageWire-to-BoardDTF13-2P+125-551Rechteckig230.2419.3023.52DTF2DTF13-2P

10.99 €

1 3 Arbeitstage 16PA GFSchwarzDruck90Parallel (zur Leiterplatte)Stecker. horizontale MontageWire-to-BoardDTF13-3P+125-553Rechteckig-26.0426.1325.76DTF3DTF13-3P

13.88 €

1 5 Arbeitstage 16PA GFSchwarzDruck90Parallel (zur Leiterplatte)Stecker. horizontale MontageWire-to-BoardDTF13-4P+125-552Rechteckig233.4623.5227.18DTF4DTF13-4P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja

Technischer Support