MCP- Adapter zur Wandmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1718329-1

Teilenummer
1718329-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.40 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT GF Farbe Schwarz Gitterabstand(mm) 6.35
Hersteller Teilenummer 1718329-1 Nennstrom(A) 15 Nennstrom (Details)(A)
Max 15
Nennspannung(V) 600 Anzahl der Stifte 62 Temperaturbereich(°C) -40 bis +120
Modell (Herstellermodell) MCP

Sie befinden sich auf der Seite für MCP- Adapter zur Wandmontage, die Teilenummer ist 1718329-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1718329-1.

Technischer Support