Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-776087-1 |
1-776163-1 |
1-776163-4 |
1-776275-1 |
776087-2 |
776087-4 |
776200-1 |
776231-1 |
776231-5 |
776262-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Code | Farbe | Steckertyp | Steckverbinder | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Farbe | Schwarz | Stecker. rechter Winkel | Vergoldet | 1-776087-1 | +125 | 37.9 | 60.8 | 23 | ||
22.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Farbe | Schwarz | Stecker. rechter Winkel | Vergoldet | 1-776163-1 | +105 | 37.9 | 76.9 | 35 | ||
42.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Farbe | Grau | Stecker. rechter Winkel | Vergoldet | 1-776163-4 | +105 | 37.9 | 76.9 | 35 | ||
12.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | Stecker. Gerade | Vergoldet | 1-776275-1 | +125 | 34.3 | 40.8 | 8 | ||
20.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Farbe | Ecru | Stecker. rechter Winkel | Verzinnt | 776087-2 | +105 | 37.9 | 60.8 | 23 | ||
29.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Farbe | Grau | Stecker. rechter Winkel | Verzinnt | 776087-4 | +105 | 37.9 | 60.8 | 23 | ||
20.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Farbe | Schwarz | Stecker. Gerade | Verzinnt | 776200-1 | +105 | 34.25 | 60.8 | 23 | ||
29.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Farbe | Schwarz | Stecker. Gerade | Verzinnt | 776231-1 | +105 | 34.25 | 76.9 | 35 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Farbe | Blau | Stecker. Gerade | Verzinnt | 776231-5 | +105 | 34.25 | 76.9 | 35 | ||
8.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Verzinnt | - | Schwarz | Stecker. Gerade | Verzinnt | 776262-1 | +105 | 34.25 | 48.8 | 14 |
Loading...
Gehäusematerial | Thermoplastisches Material | Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlüsse | Automobil |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | Thermoplastisches Material |
IP-Schutzart | IP6K9K | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 8 |
Nennspannung(V AC) | 250 | Anzahl Reihen | 3 | Stiftform | Kreisförmig |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 32.1 | Produktart | Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | AMPSEAL | Modell (Herstellermodell) | AMPSEAL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Code
Farbe
Steckertyp
Steckverbinder
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften