Buchsenkontakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-770251-0
770249-3
770253-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Kontaktfläche Querschnitt
(mm²)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Modell (Herstellermodell)

3.13 €

1 3 Arbeitstage 20 - 14Vergoldet0.50 - 21-770251-0171-770251-0

0.67 €

1 3 Arbeitstage 20 - 14Verzinnt (Phosphorbronze)0.50 - 2770249-37770249-3

0.48 €

1 3 Arbeitstage 24 - 18Verzinnt (Phosphorbronze)0.20 - 1770253-37770253-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Steckdose Maximale Temperatur(°C) +120
Temperatur(°C) -55 Nennspannung(V AC) 600 Produktart Crimpkontakt
Serie (Steckverbinder) MATE-N-LOK Sockel Durchmesser(mm) 2.18

Technischer Support