Super Seal Set AMP-Superseal 1,5 mm Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1545102-BP
1545103-BP
1545104-BP
1545106-BP
1545107-BP
4016139188287
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

11.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -11-

13.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -22-

14.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -33-

19.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -55-

23.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -66-

18.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4016139188287444016139188287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Crimp
Steckertyp Stecker. gerade | Sockel. Gerade Anschlüsse Automobil Kontaktabstand(mm) 6
Isolierendes Material Polyamid Maximale Temperatur(°C) +125 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 14 Nennspannung(V DC) 24 Anzahl Reihen 1
Stiftform Rechteckig Produktart Super Dichtungssatz Serie (Steckverbinder) AMP-Superseal 1,5 mm Serie

Technischer Support