Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für 2- und 3-poliges SUPERSEAL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
183025-1
282081-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verbindung (Elemente) Steckertyp Anschlüsse Kontaktmaterial Kontaktfläche Querschnitt
(mm)
Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Industrieprodukte IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V DC)
Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Serie (Steckverbinder) Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

0.49 €

1 3 Arbeitstage -CrimpenSteckdoseAutomobilKupferlegierungVerzinnt-0.75 - 1.51.5neinIP67183025-1+1250.75-401124Rechteckig-4.816.54.7CrimpkontaktAMP-Superseal 1,5 mm Serie183025-1Klinke

0.28 €

1 3 Arbeitstage Rot-----6.1----282081-1------1-----AMP-SupersealBlindstecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss - Anzahl der Stifte 1 Gesamtzahl Stifte 1

Technischer Support