Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Nennspannung (V DC/AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Länge (maximal) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Ecru | Druck | - | - | - | - | Stecker. vertikale Montage | Verzinnt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350711-1 | +105 | - | -55 | - | 10 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | - | 4.45 | Kreisförmig | 3 | 18.66 | 20.32 | 13.97 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 6 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
1.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | Verzinnt | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350715-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 2 | - | - | - | Kreisförmig | 3 | 20.28 | 27.43 | 13.97 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 6 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350720-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Kreisförmig | 3 | 20.32 | 27.43 | 20.32 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 9 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Kreisförmig | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 12 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 1 | 13.6 | 42 | 9.3 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 1 | 0-282103-1 | Pin Fall | ||
14.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | Verzinnt | Automobil | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rechteckig | - | 70.7 | 113.25 | 45.8 | Stiftgehäuse - Kabel | MCP | - | - | - | 62 | MCP | - | ||
24.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 5,8 mm | - | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | Verzinnt | Automobil | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-2112041-1 | +140 | - | -40 | - | - | - | - | - | 42 | - | 4 | - | - | - | Rechteckig | - | 62.75 | 92 | 50.5 | Stiftgehäuse - Kabel | MCP | - | - | - | 26 | MCP | - | ||
15.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-2112162-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 28 | - | 3 | - | - | - | Rechteckig | 7 | 51.55 | 66.6 | 46.1 | Stiftgehäuse - Kabel | MCP | - | - | - | 21 | MCP | - | ||
1.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT | - | Rot | Crimpen | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 1.27 | - | nein | PBT | - | 1-338095-0 | +105 | - | -40 | - | 1.5 | - | - | 230 | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 5 | 12.4 | 16 | 5.1 | Stiftgehäuse - Kabel | Micro-MaTch | - | - | - | 10 | Micro-MaTch | - | ||
1.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Nylon (NL) | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | 5.08 | - | nein | - | - | 1-480284-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Stiftgehäuse - Kabel | MATE-N-LOK | - | - | - | 8 | 1-480284-0 | - | ||
1.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 30 | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Druck | - | - | - | - | Stecker. vertikale Montage | Vergoldet | Kabel zu Kabel | Kupferlegierung | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770166-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Kreisförmig | 2 | 13.69 | 17.94 | 6.35 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 2 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Druck | - | - | - | - | Stecker. horizontale Montage | Verzinnt | Kabel zu Kabel | Kupferlegierung | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770967-0 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Kreisförmig | 3 | 12.7 | 14.00 | 7.77 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 3 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
4.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Druck | - | - | - | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Kabel zu Kabel | Kupferlegierung | - | - | nein | Polyamid | - | 1-770967-1 | +105 | - | -55 | - | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 1 | - | - | - | Kreisförmig | 3 | 12.7 | 14.00 | 7.77 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 3 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | nein | Polyamid | - | 1-770969-1 | +105 | - | -55 | Befestigungsstifte. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 3 | 12.7 | 14.00 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 6 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
6.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | nein | Polyamid | - | 1-770970-1 | +105 | - | -55 | Seitliche Verriegelung | 9.50 | - | - | - | - | 600 | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 4 | 12.7 | 18.14 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 8 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
8.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Verzinnt | Polyamid | - | Weiß | Lötstifte (rechtwinklig) | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. horizontale Montage | Vergoldet | Wire-to-Board | Messing | 4.14 | - | nein | Polyamid | - | 1-770971-1 | +105 | - | -55 | Befestigungsstifte. | 9.50 | - | - | 600 | - | - | 2 | - | 1 | - | Kreisförmig | 5 | 12.7 | 22.28 | 11.86 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | Mini-Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | 10 | Mini-Universal MATE-N-LOK | - | ||
2.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | - | - | 1-929505-1 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 2 | 26 | 22.4 | 17.6 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | 1-929505-1 | - | ||
1.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-962340-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 38 | 20.6 | 27.3 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | 1-962340-1 | - | ||
3.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-963207-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 37.75 | 21 | 46.3 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | 1-963207-1 | - | ||
3.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-964449-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 8 | 39 | 45.8 | 20 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 16 | J-P-T | - | ||
1.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-965261-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 27.3 | 39 | 20.6 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | J-P-T | - | ||
1.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-965421-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 2 | 20.6 | 38 | 14.1 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 2 | J-P-T | - | ||
1.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-965423-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 5 | 29.3 | 38 | 26.6 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 10 | J-P-T | - | ||
1.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT GF | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 5 | - | nein | PBT GF | - | 1-965426-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 3 | 26.6 | 38 | 20.2 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 6 | J-P-T | - | ||
4.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | Polybutylen | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | nein | - | IP69K | 1-967584-3 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 50|48 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 12.8 | 40.1 | 19.5 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP MQS | - | - | - | 4 | 1-967584-3 | - | ||
6.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polybutylen | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | nein | - | IP69K | 1-967587-3 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | 24|24 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 14.4 | 41.2 | 27.2 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP MQS | - | - | - | 6 | 1-967587-3 | - | ||
6.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | Vernickelt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 3.50 | - | nein | - | - | 9-966140-1 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rechteckig | 6 | 26.2 | 46 | 20.3 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | J-P-T | - | - | - | 18 | J-P-T | - | ||
8.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | Vernickelt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 3.50 | - | nein | - | - | 9-966140-2 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rechteckig | 5 | 26.2 | 41 | 20.3 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | J-P-T | - | - | - | 15 | J-P-T | - | ||
4.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | Vernickelt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 3.50 | - | nein | - | - | 9-966140-3 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 26.2 | 46 | 20.3 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | J-P-T | - | - | - | 12 | J-P-T | - | ||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Schwarz | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | Vernickelt | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 3.50 | - | nein | - | - | 9-966140-6 | +100 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Rechteckig | 7 | 26.2 | 51 | 20.3 | Stiftgehäuse - Leiterplatte | J-P-T | - | - | - | 21 | J-P-T | - | ||
1.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT | - | Schwarz | Crimpen | 180 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | - | - | 106462-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 2 | 12.2 | 36.5 | 19.7 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 2 | 106462-1 | - | ||
0.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 30 | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | + Riegel | Stecker. montieren | - | Wire-to-Board | - | 3 | 0.05 | nein | Polyamid | - | 1445048-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 1 | 1 x 4 | - | - | Quadratisch | 4 | 12.85 | 16.89 | 3.86 | Stiftgehäuse - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | 4 | Micro-mate-lok | Snap-In | ||
0.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 13 | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | nein | Polyamid | - | 1445049-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | 250 | - | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 4 | 12.85 | 16.89 | 3.86 | Stiftgehäuse - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | - | -40 - +105 | 4 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | ||
0.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | nein | Polyamid | - | 1586000-2 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 5 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 1 | 11.6 | 23.8 | 5.4 | Stiftgehäuse - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | - | 2 | VAL-U-LOK | - | ||
0.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | nein | Polyamid | - | 1586000-4 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 5 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 2 | 11.6 | 23.8 | 9.6 | Stiftgehäuse - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | - | 4 | VAL-U-LOK | - | ||
0.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. montieren | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | nein | Polyamid | - | 1586018-8 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | 900 | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 4 | 18.0 | 23.9 | 9.6 | Stiftgehäuse - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | - | 8 | VAL-U-LOK | - | ||
0.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | nein | Polyamid | - | 1586024-4 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 5 | - | - | 900 | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 4 | 18.0 | 23.8 | 7.4 | Stiftgehäuse - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | - | 4 | VAL-U-LOK | - | ||
0.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | nein | Polyamid | - | 1586024-5 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 9 | - | - | 900 | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 5 | 22.2 | 23.8 | 7.4 | Stiftgehäuse - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | - | 5 | VAL-U-LOK | - | ||
0.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 24 | - | Thermoplastisches Material | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | 1.25 | nein | Thermoplastisches Material | - | 174354-2 | +105 | 0.20 | -30 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 2 | 18.3 | 32.5 | 14.05 | Stiftgehäuse - Kabel | Econoseal J Serie Mark II (+) | - | - | - | 2 | Econoseal J Serie Mark II (+) | - | ||
0.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Thermoplast UL94V-1 | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-1 | - | 280628 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 2 | 7.4 | 23.8 | 5 | Stiftgehäuse - Kabel | AMPMODU MOD II | - | - | - | 2 | AMPMODU | - | ||
1.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Thermoplast UL94V-1 | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-1 | - | 280629 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 4 | 12.5 | 23.8 | 5 | Stiftgehäuse - Kabel | AMPMODU MOD II | - | - | - | 4 | AMPMODU | - | ||
1.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Thermoplast UL94V-1 | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-1 | - | 280631 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Quadratisch | 8 | 22.6 | 23.8 | 5 | Stiftgehäuse - Kabel | AMPMODU MOD II | - | - | - | 8 | AMPMODU | - | ||
1.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Thermoplast UL94V-1 | - | Schwarz | Crimpen | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 2.54 | - | nein | Thermoplast UL94V-1 | - | 280637 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Quadratisch | 4 | 12.5 | 23.8 | 7 | Stiftgehäuse - Kabel | AMPMODU MOD II | - | - | - | 8 | AMPMODU | - | ||
12.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | 90 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | - | IP54K | 281810-1 | +105 | - | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | - | 39.6 | 25 | 100.3 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 25 | 281810-1 | - | ||
15.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | 90 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | - | nein | - | IP54K | 281810-2 | +105 | - | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | - | 39.6 | 25 | 103 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 25 | 281810-2 | - | ||
0.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 282104-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 2 | 19.8 | 42 | 13.8 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 2 | 282104-1 | Pin Fall | ||
1.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 282105-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 3 | 25.8 | 42 | 13.8 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 3 | 282105-1 | Pin Fall | ||
1.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 282106-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 31.8 | 42 | 13.8 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 4 | 282106-1 | Pin Fall | ||
1.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 282107-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 5 | 37.8 | 42 | 13.8 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 5 | 282107-1 | Pin Fall | ||
1.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | nein | Polyamid | IP67 | 282108-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 6 | 42 | 43.8 | 13.8 | Stiftgehäuse - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | - | 6 | 282108-1 | Pin Fall | ||
1.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | 180 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | 2.5 | nein | - | IP54K | 282192-1 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 38.2 | 24.5 | 35.5 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | 282192-1 | - | ||
9.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | 180 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | 2.5 | nein | - | - | 282195-2 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | - | 35.8 | 150 | 146 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 35 | 282195-2 | - | ||
2.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | Crimpen | 180 | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | 5 | 2.5 | nein | - | IP54K | 282764-1 | +125 | 0.5 | -30 | - | - | - | - | 24|24 | - | - | 1 | - | - | - | Rechteckig | 4 | 38.2 | 24.5 | 35.4 | Stiftgehäuse - Kabel | J-P-T | - | - | - | 4 | 282764-1 | - | ||
1.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 30 | - | PA 6.6 | - | Grün | Schrauben | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | - | Wire-to-Board | - | 3.50 | - | nein | - | - | 284506-2 | +110 | - | -40 | - | 11 | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Stiftgehäuse - Kabel | - | - | 6 | - | 2 | 284506-2 | - | ||
2.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 30 | - | PA 6.6 | - | Grün | Schrauben | - | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Stecker. rechter Winkel | - | Wire-to-Board | - | 3.50 | - | nein | - | - | 284506-3 | +110 | - | -40 | - | 11 | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | Stiftgehäuse - Kabel | - | - | 6 | - | 3 | 284506-3 | - | ||
0.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | PBT | - | Rot | Crimpen | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 1.27 | - | nein | PBT | - | 338095-6 | +105 | - | -40 | - | 1.5 | - | - | 230 | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 3 | 10.9 | 12.4 | 5.1 | Stiftgehäuse - Kabel | Micro-MaTch | - | - | - | 6 | Micro-MaTch | - | ||
1.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | - | - | nein | Polyamid | - | 344265-1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Rechteckig | 3 | 26.3 | 36.35 | 23.175 | Stiftgehäuse - Kabel | Econoseal 3 | - | - | - | 6 | Econoseal III.070 SERIE | - | ||
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Weiß | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | 6.35 | - | nein | Polyamid | - | 350715-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 2 | 2 x 3 | - | - | Kreisförmig | 3 | 20.28 | 27.43 | 13.97 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 6 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 | ||
0.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Weiß | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | 6.35 | - | nein | Polyamid | - | 350720-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 3 | 3 x 3 | - | - | Kreisförmig | 3 | 20.32 | 27.43 | 20.32 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 9 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 | ||
1.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 28 | - | Polyamid | - | Weiß | - | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Kabel zu Kabel | - | 6.35 | - | nein | Polyamid | - | 350735-4 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | 600 | - | - | 3 | 3 x 4 | - | - | Kreisförmig | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Stiftgehäuse - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | - | -55 - +120 | 12 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | UL94V-0 |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Code
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Querschnitt(mm²)
Temperatur(°C)
Befestigungsart
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Nennspannung(V DC/AC)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Normen / beglaubigt
Länge (maximal)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften