Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1586037-2
1-1586037-8
1-1586039-2
1-1586041-8
1-281695-2
1-281698-0
1-640383-2
1-640388-2
1-640445-0
1-640445-4
1-640445-6
1-640454-0
1-640454-2
1-640454-4
1-640456-3
1-640456-6
1-640456-7
1-640457-0
1-640457-2
1-825457-0
1-826631-0
1-826634-0
1-963215-1
1-963484-1
1-967280-1
2-1445050-2
2-1445057-3
2-826632-0
3-641215-7
3-641215-8
3-794618-8
3-794630-6
3-794630-8
4-794618-6
4-794630-0
5-825433-0
5-826629-0
7-215083-4
7-215083-6
7-215083-8
8-215083-0
8-215083-2
8-215083-4
8-215083-6
8-215464-2
1534046-1
1586037-2
1586037-4
1586037-6
1586039-4
1586039-6
1586039-8
280370-2
280371-1
280372-1
280372-2
280373-1
280379-2
280520-1
280521-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG AWG maximal AWG (min.) Kontaktfläche der Platine Gehäusematerial Code Farbe Kompatibel mit (Details) Verbindung (Elemente) Anschluss Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Steckverbinder Anschlüsse Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Querschnitt (maximal)
(mm²)
Maße Isolierendes Material IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Befestigungsart Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung
(V DC)
Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Abmessungen Artikel (Länge)
(m)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Trennbar Serie (Steckverbinder) Temperaturbereich
(°C)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.61 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1-1586037-2+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch6-16.326.49.75-VAL-U-LOK-12VAL-U-LOK-

1.93 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1-1586037-8+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch9-16.3399.75-VAL-U-LOK-18VAL-U-LOK-

1.16 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1-1586039-2+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch6-16.330.49.75-VAL-U-LOK-12VAL-U-LOK-

2.67 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. rechter WinkelVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1-1586041-8+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch9-13.43913-VAL-U-LOK-18VAL-U-LOK-

3.40 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPBT-Blau-Crimpen-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntBoard-to-BoardPhosphorbronze2.54---PBT-1-281695-2+105--55Seitliche Verriegelung5500--1----Quadratisch12-14.330.485.08-AMPMODU HE13/14-12AMPMODU-

2.00 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPBT-Blau-Crimpen-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter WinkelVerzinntBoard-to-BoardPhosphorbronze2.54---PBT-1-281698-0+105--55Seitliche Verriegelung5500--1----Quadratisch10-12.825.45.08-AMPMODU HE13/14-10AMPMODU-

1.81 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntThermoplastisches Material-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Thermoplastisches Material-1-640383-2+105--55-7-600-1----Rechteckig12-16.5147.556.35-MTA-156-12MTA-156-

1.35 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntThermoplastisches Material-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Thermoplastisches Material-1-640388-2+105--55-7-600-1----Kreisförmig12-16.5147.557.62-MTA-156-12MTA-156-

1.12 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntThermoplastisches Material-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Thermoplastisches Material-1-640445-0+105--55-7-600-1----Rechteckig107.6216.5139.62--MTA-156-10MTA-156-

1.60 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntThermoplastisches Material-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Thermoplastisches Material-1-640445-4+105--55-7-600-1----Rechteckig147.6216.5155.47--MTA-156-14MTA-156-

2.56 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntThermoplastisches Material-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Thermoplastisches Material-1-640445-6+105--55-7-600-1----Rechteckig167.6216.5163.4--MTA-156-16MTA-156-

0.84 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640454-0+105--55-5-250-1----Rechteckig10-13.5925.45.72-MTA-100-10MTA-100-

1.12 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640454-2+105--55-5-250-1----Rechteckig12-13.5930.485.72-MTA-100-12MTA-100-

1.19 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640454-4+105--55-5-250-1----Rechteckig14-13.5935.565.72-MTA-100-14MTA-100-

1.01 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640456-3+105--55-5-250-1----Rechteckig13-13.5933.025.72-MTA-100-13MTA-100-

2.24 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640456-6+105--55-5-250-1----Rechteckig16-13.5940.645.72-MTA-100-16MTA-100-

1.43 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640456-7+105--55-5-250-1----Rechteckig17-13.5943.185.72-MTA-100-17MTA-100-

1.05 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. rechter WinkelVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640457-0+105--55-5-250-1----Rechteckig10-11.0525.49.27-MTA-100-10MTA-100-

0.79 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyester-Ecru-Druck---Stecker. rechter WinkelVerzinntKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-1-640457-2+105--55-5-250-1----Rechteckig12-11.0530.489.27-MTA-100-12MTA-100-

4.03 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester UL 94 VO-Grün-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter Winkel--Phosphorbronze2.54Vergoldet----1-825457-0+105--65-3---2-0.633.206.70Quadratisch10-13.5450.88.2Ja--20AMPMODU-

1.68 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester UL 94 VO-Grün-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter Winkel--Phosphorbronze2.54Vergoldet----1-826631-0+105--65-3---1-0.633.206.70Quadratisch10-10.825.46.35Ja--10AMPMODU-

3.61 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester UL 94 VO-Grün-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter Winkel--Phosphorbronze2.54Vergoldet----1-826634-0+105--65-3---2-0.633.206.70Quadratisch10-13.3450.8-Ja--20AMPMODU-

10.84 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPBT GF-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. horizontale MontageVerzinntAutomobilKupferlegierung5---PBT GF-1-963215-1--------2----Rechteckig8-34.65929.9-J-P-T-16J-P-T-

26.63 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPBT GF-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. horizontale MontageVerzinntAutomobilKupferlegierung5---PBT GF-1-963484-1--------3----Rechteckig--37.1125.532.5-J-P-T-70J-P-T-

24.80 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPBT GF-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. horizontale MontageVerzinntAutomobilKupferlegierung5---PBT GF-1-967280-1--------3----Rechteckig14-37.18626.5-J-P-T-42J-P-T-

1.01 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)+ KarabinerhakenStecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-2-1445050-2+105--40Seitliche Verriegelung5250--1----Quadratisch2-712.423.86-Micro-MATE-N-LOK-2Micro-mate-lok-

1.28 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter WinkelVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-2-1445057-3+105--40Seitliche Verriegelung1250--1----Quadratisch3-11.1613.004.37-Micro-MATE-N-LOK-3Micro-mate-lok-

5.56 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester UL 94 VO-Grün-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. Gerade--Phosphorbronze2.54Vergoldet----2-826632-0+105--65-3---2-0.633.206.70Quadratisch20-12.750.85Ja--40AMPMODU-

2.29 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVergoldetKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-3-641215-7+105--55-5-250-1----Rechteckig7-13.5917.785.72-MTA-100-7MTA-100-

1.51 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester-Ecru-Druck---Stecker. GeradeVergoldetKabel zu KabelKupferlegierung----Polyester-3-641215-8+105--55-5-250-1----Rechteckig8-13.5920.325.72-MTA-100-8MTA-100-

2.95 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. rechter WinkelVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-3-794618-8+105--40Seitliche Verriegelung5250--2----Quadratisch4-11.921610.88-Micro-MATE-N-LOK-8Micro-mate-lok-

1.96 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-3-794630-6+105--40Seitliche Verriegelung5250--2----Quadratisch3-9.249.868.67-Micro-MATE-N-LOK-6Micro-mate-lok-

1.49 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-3-794630-8+105--40Seitliche Verriegelung5250--2----Quadratisch4-9.2412.868.67-Micro-MATE-N-LOK-8Micro-mate-lok-

4.11 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Parallel (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. rechter WinkelVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-4-794618-6+105--40Seitliche Verriegelung5250--2----Quadratisch8-11.922810.88-Micro-MATE-N-LOK-16Micro-mate-lok-

1.63 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Schwarz-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardMessing3---Polyamid-4-794630-0+105--40Seitliche Verriegelung5250--2----Quadratisch5-9.2415.868.67-Micro-MATE-N-LOK-10Micro-mate-lok-

6.19 €

1 3 Arbeitstage ----Polyester UL 94 VO-Grün-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. Gerade--Phosphorbronze2.54Vergoldet----5-825433-0+105--65-3---1-0.633.206.70Quadratisch50-12.71273.69Ja--50AMPMODU-

5.89 €

1 3 Arbeitstage ----PBT GF-Grün-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Nadelstreifen. Gerade--Kupferlegierung2.54Vergoldet-(A x B x C x F) 12.4 x 6.7 x 2.9 x 4.4 mm--5-826629-0+105--65-3100--11 x 500.633.206.70Rechteckig50-2.512.7127Ja--505-826629-0Gerade

1.28 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-7-215083-4+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig2-8.610.15.1-Micro-MaTch-40 - +1054Micro-MaTch-

1.52 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-7-215083-6+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig3-10.111.15.1-Micro-MaTch-40 - +1056Micro-MaTch-

1.63 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-7-215083-8+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig4-10.113.65.1-Micro-MaTch-40 - +1058Micro-MaTch-

2.00 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-8-215083-0+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig5-10.116.25.1-Micro-MaTch-40 - +10510Micro-MaTch-

2.39 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-8-215083-2+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig6-10.118.75.1-Micro-MaTch-40 - +10512Micro-MaTch-

2.76 €

1 3 Arbeitstage 282828VerzinntPolyester--28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-8-215083-4+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig7-10.121.35.1-Micro-MaTch-40 - +10514Micro-MaTch-

2.77 €

1 3 Arbeitstage 282828-Polyester-Rot28Schneiden & schneiden-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung1.27-0.09-Polyester-8-215083-6+1050.08-40-1.5--1002----Rechteckig8-10.123.85.1-Micro-MaTch-40 - +10516Micro-MaTch-

2.05 €

1 3 Arbeitstage ----PBT-Rot-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltBoard-to-BoardKupferlegierung1.27---PBT-8-215464-2+105--40-1.5-230-2----Rechteckig6-10.018.55.2-Micro-MaTch-12Micro-MaTch-

10.81 €

1 3 Arbeitstage ----PBT GFASchwarz-Druck---Stecker. Gerade-Automobil-----PBT GFIP671534046-1+120--20----122----Rechteckig16-32.397.81.6-MCP-32MCP-

0.60 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1586037-2+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch1-9.7516.35.4-VAL-U-LOK-2VAL-U-LOK-

0.77 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1586037-4+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch2-9.7516.39.6-VAL-U-LOK-4VAL-U-LOK-

0.91 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1586037-6+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch3-13.816.39.75-VAL-U-LOK-6VAL-U-LOK-

0.75 €

1 3 Arbeitstage ----Polyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. Gerade-Wire-to-BoardKupferlegierung4.20Verzinnt1.40-Polyamid-1586039-4+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch2-13.616.39.75-VAL-U-LOK-4VAL-U-LOK-

0.69 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1586039-6+1050.12-40Seitliche Verriegelung9-900-2----Quadratisch3-16.317.89.75-VAL-U-LOK-6VAL-U-LOK-

0.97 €

1 3 Arbeitstage ---VerzinntPolyamid-Ecru-Druck-Senkrecht (zur Leiterplatte)+ VerriegelungsbasisStecker. GeradeVerzinntWire-to-BoardKupferlegierung4.20-1.40-Polyamid-1586039-8+1050.12-40Seitliche Verriegelung5-900-2----Quadratisch4-16.3229.75-VAL-U-LOK-8VAL-U-LOK-

0.68 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280370-2+105--65-3750--1----Quadratisch2-7.712.65-AMPMODU MOD II-2AMPMODU-

0.73 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280371-1+105--65-3750--1----Quadratisch4-7.712.75-AMPMODU MOD II-4AMPMODU-

1.17 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280372-1+105--65-3750--1----Quadratisch6-7.717.85-AMPMODU MOD II-6AMPMODU-

1.29 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280372-2+105--65-3750--1----Quadratisch6-7.717.85-AMPMODU MOD II-6AMPMODU-

2.08 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280373-1+105--65-3750--1----Quadratisch8-7.722.95-AMPMODU MOD II-8AMPMODU-

1.37 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Parallel (zur Leiterplatte)-Stecker. rechter WinkelVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280379-2+105--65-3750--1----Quadratisch6-14.917.88.5-AMPMODU MOD II-6AMPMODU-

1.97 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280520-1+105--65-3750--1----Quadratisch12-16.133.15-AMPMODU MOD II-12AMPMODU-

4.21 €

1 3 Arbeitstage ----Thermoplast UL94V-O-Schwarz-Verlötung-Senkrecht (zur Leiterplatte)-Stecker. GeradeVernickeltWire-to-BoardKupferlegierung2.54---Thermoplast UL94V-O-280521-2+105--65-3750--2----Quadratisch12-16.133.17-AMPMODU MOD II-24AMPMODU-

Loading...

Grundlegende Informationen

Industrieprodukte nein Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja

Technischer Support