Abdeckkappe für Buchsen & Flachsteckergehäuse C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1670057-1
1670364-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelauslasswinkel
(°)
Hersteller Teilenummer

0.95 €

1 3 Arbeitstage 901670057-1

0.80 €

1 3 Arbeitstage 1801670364-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA 66 Code C Farbe Schwarz
Kompatibel mit (Details) HDSCS- Steckverbinder| 2. 6. 7. 8-polig Anschlüsse Automobil IP-Schutzart IP67/IP69K
Temperaturbereich(°C) -40 bis + 140 °C. Modell (Herstellermodell) HDSCS. MCP

Technischer Support