Kappe für Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
640550-2
640550-3
640551-8
640642-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit (Details) Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.19 €

1 3 Arbeitstage Sockel MTA100 IDC640550-2222MTA-100

0.09 €

1 3 Arbeitstage Sockel MTA100 IDC640550-3333MTA-100

0.40 €

1 3 Arbeitstage Sockel MTA 156 IDC640551-8888MTA-156

0.39 €

1 3 Arbeitstage Sockel MTA100 IDC640642-6666MTA-100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Nylon 6,6 UL 94 V-2 Farbe Weiß Anzahl Reihen 1
Temperaturbereich(°C) -55 - +105

Technischer Support