Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | AWG maximal | AWG (min.) | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Code | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Steckverbinder | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Querschnitt (mm²) | Temperatur (°C) | Befestigungsart | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Stiftlänge (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Serie (Steckverbinder) | Normen / beglaubigt | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 30 | 16 | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. eingebaut | - | Kabel zu Kabel | - | - | - | - | nein | Polyamid | - | 0-0350783-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max 15 | - | - | 600 | - | 3 | - | - | Kreisförmig | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Sockel - Kabel | Universal-MATE-N-LOK | - | -55 - +120 | 12 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | - | nein | Polyamid | IP67 | 0-282079-2 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | Rechteckig | 1 | 9.3 | 29.9 | 9.3 | Sockel - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | 1 | 0-282079-2 | Bush Fall | |
0.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Automobil | - | 6 | - | - | nein | Polyamid | IP67 | 0-282080-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | - | 24 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 17.1 | 32.2 | 9.3 | Sockel - Kabel | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | - | - | 2 | 0-282080-1 | Buchse Fall | ||
1.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418390-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 2 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
1.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418448-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 30.75 | 36 | 18.5 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | ||
2.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418469-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 31.25 | 43 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
2.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418479-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 8 | 31.25 | 44 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418480-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 7 | 31.25 | 44 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 7 | HDSCS. MCP | - | |
1.61 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1418483-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 31.25 | 36 | 18.5 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - | ||
15.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-1418883-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | - | 36 | 4 | - | - | Rechteckig | - | 46 | 120.5 | 44 | Sockel - Leiterplatte | MCP | - | - | 62 | MCP | - | |
11.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-1534126-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | - | - | Rechteckig | 5 | 40 | 59.2 | 37.9 | Sockel - Kabel | MCP | - | - | 15 | MCP | - | ||
12.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-1534127-1 | +120 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 | - | - | Rechteckig | 7 | 43.7 | 69.2 | 37.9 | Sockel - Kabel | MCP | - | - | 21 | MCP | - | |
5.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1563759-1 | +120 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 9 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 18 | HDSCS. MCP | - | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1563878-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | - | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 15 | HDSCS. MCP | - | |
4.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 9 | 9 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 6 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564330-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | ||
3.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564337-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 8 | 31.25 | 67.2 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 16 | HDSCS. MCP | - | |
5.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564407-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 8 | 48.1 | 62.5 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 16 | HDSCS. MCP | - | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564412-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 9 | 46.7 | 52.6 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 18 | HDSCS. MCP | - | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564414-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 6 | 40.6 | 47.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 12 | HDSCS. MCP | - | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564416-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 4 | 42.5 | 47.05 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 8 | HDSCS. MCP | - | |
2.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564512-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 4 | 32.6 | 47.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 8 | HDSCS. MCP | - | ||
4.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | D | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | 1.5 / 2.5 | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564514-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | 42 V/DC | - | - | 42 | 2 | 10 | - | Rechteckig | 5 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | -40 - +140 | 10 | HDSCS. MCP | - | |
7.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564518-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 5 | 48.1 | 50.5 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 10 | HDSCS. MCP | - | |
6.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564520-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 6 | 47.05 | 50.5 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 12 | HDSCS. MCP | - | |
6.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564522-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 4 | 40.6 | 48.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 8 | HDSCS. MCP | - | |
8.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564526-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 9 | 47.1 | 62.5 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 18 | HDSCS. MCP | - | |
6.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564528-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 8 | 48.1 | 52.6 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 16 | HDSCS. MCP | - | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564530-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | - | 48.1 | 52.6 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 15 | HDSCS. MCP | - | |
7.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 9 | 9 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 6 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564534-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 50.6 | 52.6 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | ||
2.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 9 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 6 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564542-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 31.25 | 44 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - | |
2.97 € | 1 | 55 Arbeitstage | - | 9 | 9 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 5,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 6 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564544-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 32.6 | 50.6 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - | ||
3.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 9 | 9 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 5,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 6 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1564546-1 | +140 | 6 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 42.5 | 50.6 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - | |
2.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1564559-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 24.2 | 44 | 16.3 | Sockel - Leiterplatte | MCON 1.2 | - | - | 4 | MCON 1.2 | - | ||
4.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1670214-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 42.5 | 48.1 | 39.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 6 | HDSCS. MCP | - | |
1.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1670730-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 27.6 | 47.05 | 19 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1670894-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 4 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 8 | HDSCS. MCP | - | |
0.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1703494-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 18.8 | 44 | 16.6 | Sockel - Leiterplatte | MCON 1.2 | - | - | 3 | MCON 1.2 | - | ||
1.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1703498-1 | +125 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 14.8 | 44 | 10.8 | Sockel - Leiterplatte | MCON 1.2 | - | - | 2 | MCON 1.2 | - | |
3.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703639-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 6 | 31.25 | 54.1 | 25.7 | Sockel - Kabel | HDSCS. MCP | - | - | 12 | HDSCS. MCP | - | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703648-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 32.6 | 48.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 6 | HDSCS. MCP | - | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703773-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 29.1 | 47.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 6 | HDSCS. MCP | - | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703808-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 2 | 39.8 | 48.1 | 37.5 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703818-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 2 | 29.1 | 47.1 | 27 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 4 | HDSCS. MCP | - | |
2.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 16 | 16 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703820-1 | +140 | 1.5 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | - | - | Rechteckig | 3 | 39.8 | 47.05 | 37.5 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 6 | HDSCS. MCP | - | |
2.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 12 | 12 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 2.5 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703841-1 | +140 | 2.50 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 37.5 | 48.1 | 29.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 2 | HDSCS. MCP | - | ||
2.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 17 | - | Thermoplastisches Material | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm | - | - | - | - | Stecker. Gerade | - | Automobil | - | - | - | 1 | nein | Thermoplastisches Material | IP67/IP69K | 1-1703843-1 | +140 | 1 | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 37.5 | 47.05 | 29.8 | Sockel - Leiterplatte | HDSCS. MCP | - | - | 3 | HDSCS. MCP | - | |
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1718643-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Rechteckig | 2 | 15 | 26.5 | 14.8 | Sockel - Kabel | MCON 1.2 | - | - | 2 | MCON 1.2 | - | ||
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1718644-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | Rechteckig | 3 | 19 | 26.5 | 14.8 | Sockel - Kabel | MCON 1.2 | - | - | 3 | MCON 1.2 | - | ||
2.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,2 mm | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | - | - | - | nein | Polyamid | IP6K9K | 1-1718645-1 | +130 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | Rechteckig | 4 | 24.7 | 26.5 | 14.8 | Sockel - Kabel | MCON 1.2 | - | - | 4 | MCON 1.2 | - | ||
16.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | PBT GF | A | Schwarz | - | Stecker Modell C CEE 7/16 1,6 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 5,8 mm | - | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | Verzinnt | Automobil | - | - | - | - | nein | PBT GF | IP67 | 1-2112035-1 | +140 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 42 | 4 | - | - | Rechteckig | - | 44 | 92.5 | 41.7 | Sockel - Kabel | MCP | - | - | 26 | MCP | - | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | + Karabinerhaken | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | - | - | - | nein | Polyamid | - | 1-480586-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | 250 | - | 3 | - | - | Kreisförmig | 3 | 21.46 | 28.7 | 19.17 | Sockel - Kabel | .140 MATE-N-LOK | - | - | 9 | MATE-N-LOK | - | |
1.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | + Karabinerhaken | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | - | - | - | nein | Polyamid | - | 1-480673-0 | +105 | - | -55 | - | - | - | - | - | 250 | - | 3 | - | - | Kreisförmig | 3 | 23.11 | 28.7 | - | Sockel - Kabel | .140 MATE-N-LOK | - | - | 9 | MATE-N-LOK | - | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 18 | 30 | - | Polyamid | - | Ecru | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Kabel zu Kabel | - | - | - | 0.823 | nein | Polyamid | - | 1-770849-2 | +105 | 0.5 | -55 | - | 6.50 | - | - | - | 250 | - | 1 | - | - | Rechteckig | 12 | 16.76 | 47.52 | 6.35 | Sockel - Kabel | SL-156 | - | - | 12 | SL-156 | - | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 20 | - | Polyamid | - | Schwarz | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794617-0 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Quadratisch | 5 | 14.04 | 16 | 11.7 | Sockel - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | 10 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | |
0.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 17 | 20 | - | Polyamid | - | Schwarz | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794617-2 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Quadratisch | 6 | 11.7 | 14.04 | 4 | Sockel - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | 12 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | ||
0.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 24 | 20 | - | Polyamid | - | Schwarz | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794617-4 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Quadratisch | 7 | 11.7 | 14.04 | 7 | Sockel - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | 14 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | ||
0.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 17 | 20 | - | Polyamid | - | Schwarz | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794617-6 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 2 | - | - | Quadratisch | 8 | 11.7 | 14.04 | 10 | Sockel - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | 16 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 17 | 20 | - | Polyamid | - | Schwarz | - | Crimpen | - | - | - | - | Sockel. Gerade | - | Wire-to-Board | - | 3 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794617-8 | +105 | - | -40 | - | 5 | - | - | 250 | - | - | 3 | - | - | Quadratisch | 6 | 13 | 14.04 | 11.7 | Sockel - Kabel | Micro-MATE-N-LOK | - | -40 - +105 | 18 | Micro-mate-lok | Material: Polyamid UL94V-0 | |
0.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794954-0 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Quadratisch | 5 | 20 | 22.2 | 11.8 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 10 | VAL-U-LOK | - | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Polyamid | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | Sockel. Gerade | Verzinnt | Wire-to-Board | - | 4.20 | - | - | nein | Polyamid | - | 1-794954-2 | +105 | - | -40 | Seitliche Verriegelung | 5 | - | - | - | 900 | - | 2 | - | - | Quadratisch | 6 | 20 | 26.4 | 11.8 | Sockel - Kabel | VAL-U-LOK | - | - | 12 | VAL-U-LOK | - |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
AWG maximal
AWG (min.)
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Code
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Steckverbinder
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Querschnitt(mm²)
Temperatur(°C)
Befestigungsart
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(V DC)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Stiftlänge(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Serie (Steckverbinder)
Normen / beglaubigt
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften