Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1563110-1 |
1670865-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Code | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA 66 | D | HDSCS- Steckverbinder| 8. 10. 12-polig | 1563110-1 | ||
1.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT GF. V0 nach UL94 | E | HDSCS- Steckverbinder| 4. 12. 15. 16. 18-polig | 1670865-1 |
Loading...
Kabelauslasswinkel(°) | 90 | Farbe | Schwarz | Anschlüsse | Automobil |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP67/IP69K | Temperaturbereich(°C) | -40 bis + 140 °C. | Modell (Herstellermodell) | HDSCS. MCP |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Code
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften