Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1521999-BP
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Stecker Modell C CEE 7/16 1,5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | Anschlüsse | Automobil | Kontaktabstand(mm) | 6 |
Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | Polyamid | IP-Schutzart | IP67 |
Maximale Temperatur(°C) | +125 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 14 |
Nennspannung(V DC) | 24 | Anzahl Reihen | 1 | Stiftform | Rechteckig |
Produktart | Super Dichtungssatz | Serie (Steckverbinder) | AMP-Superseal 1,5 mm Serie | Modell (Herstellermodell) | x |
Sie befinden sich auf der Seite für Super Dichtungssatz, die Teilenummer ist 1521999-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1521999-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften