Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
59002810
Farbe | Messing | Werkstoff (Details) | Messing | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Druckschraube | RoHS-konform | Ja | Ausführung | DODGE M 3 x 6.5 |
Modell (Herstellermodell) | GEWINDEBUCHSEN DODGE M3x6.5 | Gewindegröße | M3 | Dodge M 3 x 6,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebuchse Messing, die Teilenummer ist 59002810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 59002810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften