Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
736461
Farbe | Gelb | Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Durchmesser(mm) | 6 | Isoliert | Isoliert |
Hersteller Teilenummer | 736461 | Querschnitt(mm²) | 4 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 40 |
Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | Schmelztemperaturlot: 180 °C Einsatztemperatur : -55 - 135 |
Modell (Herstellermodell) | JFST-4-Y/15 S |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbindung mit Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 736461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 736461.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften