Lampenklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

731678

Teilenummer
731678
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Verbindung (Elemente) Feder ziehen Hersteller Teilenummer 731678
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 400
Anzahl der Stifte 2 Produktart Lampenklemme Temperaturbereich(°C) 0 -100 ºC
Modell (Herstellermodell) 731678

Sie befinden sich auf der Seite für Lampenklemme, die Teilenummer ist 731678.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 731678.

Technischer Support