Multimeter-Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VC-9447825

Teilenummer
VC-9447825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 32 Unterbrechungskapazität(A) 10 k Sicherungslayout Tube
Industrieprodukte Ja Feuchtigkeits sensitiviy Ebene (MSL) 1 Nennstrom(A) 12
Nennspannung(V DC/AC) 1000 Größe (⌀)(mm) 6 Produktart Multimeter-Sicherung
Freigabeeigenschaften A/10 kA Rückwärts - Schaltstrom(A) 120 RoHS-konform Ja
Normen / beglaubigt CE/ROHS/UL Ausschaltzeiten Kapazität(kA) 10 Modell (Herstellermodell) FF-12A-0632

Sie befinden sich auf der Seite für Multimeter-Sicherung, die Teilenummer ist VC-9447825.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-9447825.

Technischer Support