Sockel - Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG4
CG6
CG8
CG10
CG14
CG16
CVG2/3
CVG4/3
CVG5/3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Farbe Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG4344CG4

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG6366CG6

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG8388CG8

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG1031010CG10

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG1431414CG14

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPESchwarz2.54CG1631616CG16

0.04 €

1 3 Arbeitstage Nylon 6,6 UL 94 V-0Weiß3.96CVG2/3522CVG 2/3

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon 6,6 UL 94 V-0Weiß3.96CVG4/3544CVG 4/3

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon 6,6 UL 94 V-0Weiß3.96CVG5/3555CVG 5/3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Gehäuse Anschlüsse Wire-to-Board
Maximale Temperatur(°C) 85 Temperatur(°C) -25 Nennspannung(V) 250
Anzahl Reihen 1 Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja
Anschlusswinkel(°) 180

Technischer Support