Sockel - Leiterplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CG1
CG2
CG3
CGD8
CGD10
CGD12
CGD14
CGD16
CGD20
CGM2
CGM4
CGM6
CV2
CV3
CV4
CV5
CV6
CV8
CV9
CV10
FPC5U40R
FS05
H2HS4
H4DD2
H4DD8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktfläche der Platine Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Steckverbinder Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl Reihen Verpackungsart (Komponenten) Stiftform Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) AWG maximal AWG (min.) Anschlusswinkel
(°)

0.03 €

1 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CG18532501Bulk-11CG1--180

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CG28532501Bulk-22CG2--180

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CG38532501Bulk-33CG3--180

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD8+8532502--48CGD 8--180

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD10+8532502--510CGD 10--180

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD12+8532502--612CGD 12--180

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD14+8532502--714CGD 14--180

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD16+8532502--816CGD 16--180

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -PPESchwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CGD20+8532502--1020CGD 20--180

0.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Weiß-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--3.96CGM2+8552501--22CGM 2--180

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Weiß-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--3.96CGM4+8552501--44CGM 4--180

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Weiß-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--3.96CGM6+8552501--66CGM 6--180

0.03 €

1 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2BeigeVerbindungsstückSenkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV2852.52501Bulk-22CV2--180

0.03 €

1 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2BeigeVerbindungsstückSenkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV3852.52501Bulk-33CV3--180

0.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2BeigeVerbindungsstückSenkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV4852.52501Bulk-44CV4--180

0.04 €

1 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2BeigeVerbindungsstückSenkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV5852.52501Bulk-55CV5--180

0.04 €

1 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2BeigeVerbindungsstückSenkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV6852.52501Bulk-66CV6--180

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Beige-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV8852.52501Bulk-88CV8--180

0.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Beige-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV9852.52501Bulk-99CV9--180

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Beige-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2.54CV10852.52501Bulk-1010CV 10--180

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon nach UL94V0Schwarz-WeissSMTParallel (zur Leiterplatte)--Kupferlegierung0.5FPC5U40R850.5-1-Rechteckig4040FPC5U40R--90

0.43 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage VerzinntNylon 6,6 UL 94 V-2WeißCrimpenSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . GeradeVerzinntMessing5.08FS058552501Bulk-44FS 051824180

0.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Schwarz-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--2H2HS48511301--44H2 HS4--180

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Weiß-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--4.20H4DD28596002--12H4DD2--180

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Nylon 6,6 UL 94 V-2Weiß-Senkrecht (zur Leiterplatte)Gehäuse--4.20H4DD88596002--48H4DD8--180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlüsse Wire-to-Board Temperatur(°C) -25 Produktart Sockel - Leiterplatte
RoHS-konform Ja

Technischer Support