Behälter (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAS28S6
SCS64AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPS2SAS28S6105-400.4366SAS 28 S6

2.23 €

1 3 Arbeitstage Polyester2.54SCS64AA3125-550.56464SCS 64 AA3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Lötstifte
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade Steckverbinder Vergoldet
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 60 Anzahl Reihen 1 Stiftform Kreisförmig
Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja Anschlusswinkel(°) 180

Technischer Support