Behälter (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FHR63D20G
FHR63S5G
FHR63S16G
FHS35D40GOT
FME25D10GAL
FME25D26GAL
FME25D34GAL
FME25D40GAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell) Anschlusswinkel
(°)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon nach UL94V0StifteParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2FHR63D20G221020FHR63D 20G90

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon nach UL94V0StifteParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2FHR63S5G2155FHR 63S 5G90

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon nach UL94V0StifteParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel2FHR63S16G211616FHR 63S 16 G90

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nylon nach UL94V0SMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54FHS35D40GOT322040FHS 35 D 40 GOT180

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54FME25D10GAL32510FME 25D 10 GAL180

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54FME25D26GAL321326FME 25D 26 GAL180

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54FME25D34GAL321734FME 25D 34 GAL180

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade2.54FME25D40GAL322040FME 25D 40 GAL180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Vergoldet Farbe Schwarz Steckverbinder Vergoldet
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Maximale Temperatur(°C) 105
Temperatur(°C) -40 Stiftform Rechteckig Produktart Behälter (Standard)
RoHS-konform Ja

Technischer Support