Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CGV2 |
CGV3 |
CGV4 |
CSV4G/2 |
FK03PN |
FK03PWN |
FK05 |
W33R5 |
W33S5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktabstand (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verpackungsart (Komponenten) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 3.96 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CGV2 | +85 | -25 | 5 | 250 | - | Quadratisch | 2 | 2 | CGV2 | - | - | 180 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 3.96 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CGV3 | +85 | -25 | 5 | 250 | - | Quadratisch | 3 | 3 | CGV3 | - | - | 180 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 3.96 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CGV4 | +85 | -25 | 5 | 250 | - | Quadratisch | 4 | 4 | CGV 4 | - | - | 180 | |
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2 | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | CSV4G/2 | 85 | -25 | 1 | 100 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | CSV 4 G/2 | - | - | 180 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.54 | - | FK03PN | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | FK 03 PN | - | - | 180 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-0 | Lötstifte | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | 2.54 | - | FK03PWN | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | Quadratisch | 4 | 4 | FK 03 pwn | - | - | 90 | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Crimpen | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 5.08 | - | FK05 | 85 | -25 | 3 | 250 | Bulk | - | 4 | 4 | FK 05 | 18 | 24 | 180 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Lötstifte | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | 2.5 | - | W33R5 | 85 | -40 | 3 | 250 | - | Quadratisch | 5 | 5 | W 33R5 | - | - | 90 | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nylon 6,6 UL 94 V-2 | Lötstifte | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | 2.5 | - | W33S5 | 85 | -40 | 3 | 250 | - | Quadratisch | 5 | 5 | W33 S5 | - | - | 180 |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Farbe | Weiß | Steckverbinder | Verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Messing | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Stiftgehäuse - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verpackungsart (Komponenten)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
AWG maximal
AWG (min.)
Anschlusswinkel(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften