Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01651813
Größe (Höhe)(mm) | 100 | Größe (Breite)(mm) | 230 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | IR- Thermometer | Gewicht(g) | 290 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 |
Genauigkeit (+ / -)(%) | 1.5 | Anzeige (Thermometer) | 30:1 | Ebene (maximal) | 1 |
Ebene (Min.) | 0.1 | Emissionsgrad | Einstellbar von 0,1 bis 1 | Maximale Temperatur(°C) | 1000 |
Temperatur(°C) | -50 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 | Reaktionszeit(s) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für IR-Thermometer, die Teilenummer ist P01651813.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01651813.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften