Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P01654246
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Schnittstellen (Komponenten) | Bluetooth® | USB | Größe (Höhe)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 187 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 32 | Produktart | Hygrometer |
Gewicht(g) | 260 | Funktionen für Umwelttests | Datenlogger + Drahtlos USB-Schnittstelle| Datenprotokollierungsfunktion | Taupunkt- / Schimmelpilzdetektor | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) | 98.0 |
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) | 3.0 | Feuchte Genauigkeit(RH) | 2 | Maximale Temperatur(°C) | +60 |
Temperatur(°C) | -10 | Gewicht, Information | inkl. Batterie |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer), die Teilenummer ist P01654246.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01654246.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften