Temperatursensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P01655010
P01655020
P03652715
P03652902
P03652906
P03652918
P03652919
P03652920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abholzeit (Details) Länge
(cm)
Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur Genauigkeit
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)

102.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5 mm100K-50 bis 450 °C.4501.5-50

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 mm20Pt100-40 bis 450 °C.4500.15-40

311.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 mm13Pt100-100 bis 600 °C.6000.3-100

322.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 mm100K-50 bis 1000 °C.10002.5-50

119.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 mm100K-50 bis 285 °C.2852.5-50

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3 mm30K-50 bis 1100 °C.11002.5-50

283.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 mm13K-50 bis 450 °C.4502.5-50

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7 mm13K-50 bis 900 °C.9002.5-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Temperatursensor Steckverbinder (Prüfgerät) Heizschlange - Steckverbinder

Technischer Support