Kalibrator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01654402

Teilenummer
P01654402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

910.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 45 Größe (Breite)(mm) 97
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 205 Produktart Kalibrator Gewicht(g) 472
Stromversorgung 6 x AA Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Sie befinden sich auf der Seite für Kalibrator, die Teilenummer ist P01654402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01654402.

Technischer Support