Behälter (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10120641
10120643
10120644
10120945
10120960
10120973
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Steckertyp Kontaktmaterial Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Trennbar Schlüsseltiefe
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Drucken | LötenSockel . Gerade-1.2710120641----12.4034.30--310120641

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Drucken | LötenSockel . Gerade-1.2710120643----12.4054.30--510120643

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Drucken | LötenSockel . Gerade-1.2710120644----12.4064.30--610120644

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Sockel . GeradePhosphorbronze2.5410120945+105-403600-2.8035.70nein3.90310120945

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Drucken | Löten--2.5410120960+105-403600|60022.8058.50nein61010120960

1.12 €

1 3 Arbeitstage Drucken | LötenSockel . GeradeMessing2.5410120973+105-40150013.30163.50nein-1610120973

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stiftform Quadratisch Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja

Technischer Support