Teilenummer
|
---|
2604009 |
2604010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 19 Arbeitstage | öffnen | 2604009 | 5 | 6 | 2.4 | 2604009 | |
26.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | offener | + Riemengriff | 2604010 | 4.98 | 13.75 | 2.45 | 2604010 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | 0,6 - 0,64 mm Drahtwickelstifte und 0,6 - 0,7 mm Rundstifte. | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Nickel | Industrieprodukte | Ja |
Isolierendes Material | PBT | Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V AC) | 500 |
Stifte pro Reihe | 2 | Produktart | Kurzschlussbrücke | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften